Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
11,9131 Kč - 25,4519 Kč 4344 Skladem
25.4 mm
červená
38.0 mm
1,4162 Kč - 2,7222 Kč 500 Skladem
3.6 mm
M4
černá
19.0 mm
Metrický
1,5081 Kč - 2,9195 Kč 15820 Skladem
4.8 mm
M5; 3/16 in
černá
13.0 mm
UNF
1,7235 Kč - 3,7007 Kč 118400 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
13.0 mm
UNF
2,3555 Kč - 4,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5; 3/16 in
černá
25.0 mm
UNF
1,7809 Kč - 3,7164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
1,9533 Kč - 3,7875 Kč 9500 Skladem
6.4 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
1,6086 Kč - 3,101 Kč 3500 Skladem
3.6 mm
M4
černá
25.0 mm
Metrický
2,1113 Kč - 4,0794 Kč 28500 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
19.0 mm
UNF
1,9245 Kč - 3,7007 Kč 2600 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
2,0539 Kč - 4,5449 Kč 2630 Skladem
6.4 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,7953 Kč - 3,456 Kč 13180 Skladem
5.9 mm
M6; 1/4 in
černá
19.0 mm
UNF
1,7665 Kč - 4,5449 Kč 24500 Skladem
7.9 mm
M8; 5/16 in
černá
19.0 mm
UNF
3,1885 Kč - 6,2887 Kč 6840 Skladem
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
černá
19.0 mm
UNF
1,3802 Kč - 2,6591 Kč 238500 Skladem
5.5 mm
černá
13.0 mm
1,666 Kč - 3,1878 Kč 10000 Skladem
3.9 mm
černá
25.0 mm
1,824 Kč - 3,5349 Kč 27 Skladem
5.5 mm
černá
25.0 mm
3,0305 Kč - 5,8311 Kč 862 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,6086 Kč - 3,101 Kč 15000 Skladem
5.2 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
2,5422 Kč - 4,9001 Kč 5050 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108826

Cenové rozmezí
25,4519 Kč - 11,9131 Kč

Skladové zásoby
4344 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 0.142 in 0.748 in PVC černá

10006122

Cenové rozmezí
2,7222 Kč - 1,4162 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.189 in 0.511 in PVC černá

10006184

Cenové rozmezí
2,9195 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
15820 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M5; 3/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 0.303 in 0.511 in PVC černá

10006351

Cenové rozmezí
3,7007 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
118400 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.173 in 0.984 in PVC černá

10006177

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 2,3555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M5; 3/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.343 in 0.511 in PVC černá

10006443

Cenové rozmezí
3,7164 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.748 in PVC černá

10108703

Cenové rozmezí
3,7875 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.142 in 0.984 in PVC černá

10108673

Cenové rozmezí
3,101 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.303 in 0.748 in PVC černá

10006368

Cenové rozmezí
4,0794 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 0.205 in 0.984 in PVC černá

10006245

Cenové rozmezí
3,7007 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.984 in PVC černá

10006313

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
2630 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.232 in 0.748 in PVC černá

10006283

Cenové rozmezí
3,456 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
13180 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.311 in 0.748 in PVC černá

10006399

Cenové rozmezí
4,5449 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.500 in 0.748 in PVC černá

10006603

Cenové rozmezí
6,2887 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
6840 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 0.217 in 0.511 in PVC černá

10006252

Cenové rozmezí
2,6591 Kč - 1,3802 Kč

Skladové zásoby
238500 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 0.154 in 0.984 in PVC černá

10006153

Cenové rozmezí
3,1878 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 0.217 in 0.984 in PVC černá

10108697

Cenové rozmezí
3,5349 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 0.406 in 0.984 in PVC černá

10006528

Cenové rozmezí
5,8311 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
862 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.205 in 0.748 in PVC černá

10006238

Cenové rozmezí
3,101 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.327 in 0.984 in PVC černá

10006436

Cenové rozmezí
4,9001 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
5050 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá