Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 9208 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,2589 Kč - 4,3589 Kč | 1698 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
18,588 Kč - 29,2642 Kč | 92 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
51,7481 Kč - 74,9224 Kč | 40 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
10008904 | 20,3869 Kč - 28,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
4,6993 Kč - 7,0402 Kč | 4555 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
4,0718 Kč - 4,4049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
5,3686 Kč - 10,4186 Kč | 12475 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
11,9923 Kč - 16,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
62,0114 Kč - 78,1399 Kč | 125 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
10,2492 Kč - 20,9139 Kč | 2390 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,4203 Kč - 7,0862 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 7000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
5,1874 Kč - 7,4539 Kč | 1090 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
3,6255 Kč - 5,4468 Kč | 4500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
4,6017 Kč - 7,4079 Kč | 500 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
9,7193 Kč - 18,3859 Kč | 1125 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
6,7068 Kč - 14,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
78,8982 Kč - 81,9703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
23,385 Kč - 39,8361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku