Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
8,8966 Kč - 17,1601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
7/8
černá
25.0 mm
Závity BSP
39,7876 Kč - 59,6815 Kč 300 Skladem
76.2 mm
3
černá
38.0 mm
Závity BSP
33,5753 Kč - 50,363 Kč 175 Skladem
60.3 mm
2-3/8
černá
38.0 mm
Závity BSP
38,1941 Kč - 73,4669 Kč 20 Skladem
53.9 mm
1-3/4
černá
50.0 mm
Závity BSP
37,8141 Kč - 56,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.3 mm
2-3/8
černá
50.0 mm
Závity BSP
50,1724 Kč - 96,5258 Kč 50 Skladem
63.5 mm
2-1/2
černá
50.0 mm
Závity BSP
36,6845 Kč - 55,0267 Kč 240 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
černá
38.0 mm
bez závitu
42,8921 Kč - 64,3382 Kč 24 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
černá
50.0 mm
bez závitu
27,5279 Kč - 57,858 Kč 3 Skladem
66.0 mm
2-1/4
černá
25.0 mm
Závity BSP
29,6739 Kč - 57,1494 Kč 191 Skladem
57.2 mm
2-1/4;M58
černá
38.0 mm
závity metrické
42,726 Kč - 81,9703 Kč 380 Skladem
57.2 mm
2-1/4;M58
černá
50.0 mm
závity metrické
42,8217 Kč - 64,2326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
3
černá
50.0 mm
Závity BSP
28,9767 Kč - 40,5674 Kč 225 Skladem
66.0 mm
černá
38.0 mm
45,236 Kč - 86,5667 Kč 75 Skladem
63.5 mm
2-1/2
černá
38.0 mm
Závity BSP
18,1418 Kč - 33,0066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1-1/2;M39
černá
38.0 mm
Závity UNF
8,5061 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8;M16
černá
13.0 mm
závity metrické
6,6933 Kč - 12,2014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
9,9424 Kč - 18,1139 Kč 50 Skladem
19.1 mm
3/4;M20
černá
25.0 mm
Závity UNF
9,7612 Kč - 17,7513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3/4;M20
černá
19.0 mm
Závity UNF
5,7173 Kč - 10,4026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5/16;M8
černá
19.0 mm
Závity UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC černá

10007181

Cenové rozmezí
17,1601 Kč - 8,8966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 76.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007549

Cenové rozmezí
59,6815 Kč - 39,7876 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007464

Cenové rozmezí
50,363 Kč - 33,5753 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 50.0 mm PVC černá

10007433

Cenové rozmezí
73,4669 Kč - 38,1941 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 60.3 mm 50.0 mm PVC černá

10007471

Cenové rozmezí
56,7212 Kč - 37,8141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 63.5 mm 50.0 mm PVC černá

10007495

Cenové rozmezí
96,5258 Kč - 50,1724 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 38.0 mm PVC černá

10007525

Cenové rozmezí
55,0267 Kč - 36,6845 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007532

Cenové rozmezí
64,3382 Kč - 42,8921 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 66.0 mm 25.0 mm PVC černá

10007501

Cenové rozmezí
57,858 Kč - 27,5279 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007440

Cenové rozmezí
57,1494 Kč - 29,6739 Kč

Skladové zásoby
191 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4;M58
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 50.0 mm PVC černá

10007457

Cenové rozmezí
81,9703 Kč - 42,726 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4;M58
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 76.2 mm 50.0 mm PVC černá

10007556

Cenové rozmezí
64,2326 Kč - 42,8217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    3
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 66.0 mm 38.0 mm PVC černá

10007518

Cenové rozmezí
40,5674 Kč - 28,9767 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 63.5 mm 38.0 mm PVC černá

10007488

Cenové rozmezí
86,5667 Kč - 45,236 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10353981

Cenové rozmezí
33,0066 Kč - 18,1418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2;M39
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353684

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353578

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC černá

10353769

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 19.0 mm PVC černá

10353752

Cenové rozmezí
17,7513 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 19.0 mm PVC černá

10353493

Cenové rozmezí
10,4026 Kč - 5,7173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF