Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: TPE Barva: modrá Produktová řada: SRF0010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1695 Kč - 38,4001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
modrá
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 2,7475 Kč - 8,4257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,236 Kč - 25,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,6698 Kč - 33,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,3546 Kč - 22,1453 Kč | 1400 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,9931 Kč - 24,755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
modrá
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 7,1741 Kč - 10,0437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
modrá
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,1145 Kč - 9,7678 Kč | 900 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,3302 Kč - 12,4521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,6179 Kč - 24,755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
modrá
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,0899 Kč - 11,1099 Kč | 900 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,7758 Kč - 2,7624 Kč | 9000 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrický
|
||
| 1,0797 Kč - 1,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 4,9576 Kč - 7,7119 Kč | 2500 Skladem |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 2,6764 Kč - 4,1633 Kč | 4500 Skladem |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
modrá
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,167 Kč - 1,8154 Kč | 25000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
modrá
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 3,7194 Kč - 5,7857 Kč | 1000 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
modrá
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 3,3495 Kč - 5,2103 Kč | 4500 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrický
|
||
| 1,3692 Kč - 2,1298 Kč | 19500 Skladem |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
modrá
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,5175 Kč - 10,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
modrá
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku