Menu Vyhledávání

Krytky na ložiska – uzavřené

Skladem

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.

  • Dodávají se v uzavřeném formátu.
Materiál: polypropylen Barva: šedá Produktová řada: SRF0007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID FD OD H Koupit
9,7968 Kč - 20,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
12,1676 Kč - 26,0227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
16,1664 Kč - 47,3478 Kč 225 Skladem
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
9,1311 Kč - 25,3516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
6,5319 Kč - 24,0839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
9,3572 Kč - 28,6323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
9,6757 Kč - 30,8692 Kč 180 Skladem
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
13,2571 Kč - 40,7861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
7,1442 Kč - 21,7725 Kč 325 Skladem
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
7,8095 Kč - 16,702 Kč 2000 Skladem
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
8,3144 Kč - 25,6498 Kč 200 Skladem
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
5,6268 Kč - 16,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
11,8745 Kč - 46,2293 Kč 225 Skladem
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
10,8539 Kč - 43,9179 Kč 1140 Skladem
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
9,0429 Kč - 27,5884 Kč 225 Skladem
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
17,7806 Kč - 38,0274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
7,655 Kč - 23,4129 Kč 33000 Skladem
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
8,2329 Kč - 13,9465 Kč 1120 Skladem
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
12,4022 Kč - 41,2336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
6,1038 Kč - 16,3293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
  • z/ze 2
Zátky na ložiska 44.2 mm 70.0 mm (DIA) polypropylen šedá

10100257

Cenové rozmezí
20,9524 Kč - 9,7968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 45.5 mm 65.2 mm (DIA) polypropylen šedá

10099216

Cenové rozmezí
26,0227 Kč - 12,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 100.5 mm 121.7 mm (DIA) polypropylen šedá

10099575

Cenové rozmezí
47,3478 Kč - 16,1664 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 35.0 mm 53.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100233

Cenové rozmezí
25,3516 Kč - 9,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 35.5 mm 53.0 mm (DIA) polypropylen šedá

10099193

Cenové rozmezí
24,0839 Kč - 6,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 50.0 mm 75.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100264

Cenové rozmezí
28,6323 Kč - 9,3572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 50.5 mm 71.7 mm (DIA) polypropylen šedá

10099223

Cenové rozmezí
30,8692 Kč - 9,6757 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 63.0 mm 94.5 mm (DIA) polypropylen šedá

10100271

Cenové rozmezí
40,7861 Kč - 13,2571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 32.0 mm 52.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100226

Cenové rozmezí
21,7725 Kč - 7,1442 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 25.0 mm 40.4 mm (DIA) polypropylen šedá

10099179

Cenové rozmezí
16,702 Kč - 7,8095 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 25.0 mm 42.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100219

Cenové rozmezí
25,6498 Kč - 8,3144 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 16.0 mm 28.0 mm (DIA) polypropylen šedá

10100196

Cenové rozmezí
16,3293 Kč - 5,6268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 90.5 mm 119.9 mm (DIA) polypropylen šedá

10099285

Cenové rozmezí
46,2293 Kč - 11,8745 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 80.5 mm 110.7 mm (DIA) polypropylen šedá

10099278

Cenové rozmezí
43,9179 Kč - 10,8539 Kč

Skladové zásoby
1140 Skladem
Parametry
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 40.0 mm 62.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100240

Cenové rozmezí
27,5884 Kč - 9,0429 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 120.5 mm 175.0 mm (DIA) polypropylen šedá

10099704

Cenové rozmezí
38,0274 Kč - 17,7806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 30.5 mm 44.2 mm (DIA) polypropylen šedá

10099186

Cenové rozmezí
23,4129 Kč - 7,655 Kč

Skladové zásoby
33000 Skladem
Parametry
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 40.5 mm 60.0 mm (DIA) polypropylen šedá

10099209

Cenové rozmezí
13,9465 Kč - 8,2329 Kč

Skladové zásoby
1120 Skladem
Parametry
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 60.5 mm 85.9 mm (DIA) polypropylen šedá

10099230

Cenové rozmezí
41,2336 Kč - 12,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 20.0 mm 35.1 mm (DIA) polypropylen šedá

10100202

Cenové rozmezí
16,3293 Kč - 6,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiál
    polypropylen