Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Navrženo k ochraně vyvýšeného čela příruby před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním během výroby, manipulace a přepravy. Poskytuje pevné uchycení pro pohodlnou ochranu dílů a je snadno instalovatelný a odnímatelný. Sortiment obsahuje různé jmenovité průměry.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFRPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Specifikace | d | Jmenovitý průměr potrubí | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3824 Kč - 28,5948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 80
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,9727 Kč - 7,7354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 15
|
0.728 in
18.5 mm
|
1/2"
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 71,1749 Kč - 110,7165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 200
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 129,7163 Kč - 201,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 300
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 14,4736 Kč - 22,5145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 65
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 9,2762 Kč - 14,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 40
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 7,3933 Kč - 11,5007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 25
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 32,856 Kč - 51,1094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 125
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 8,5208 Kč - 13,2546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 32
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 96,0861 Kč - 149,4673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 250
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 5,5126 Kč - 8,5752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 20
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 26,2635 Kč - 40,8543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 100
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 11,5221 Kč - 17,9234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 50
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 52,7221 Kč - 82,0122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 150
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku