Menu Vyhledávání

Krytky protiprachové – na konektory USB

Skladem

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiál: polyamid, pryž silikonová, plast, pryž EPDM Barva: černá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRF0058

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L2 Barva Materiál H L1 Typ Typ konektoru Koupit
7,0899 Kč - 7,0899 Kč 1000 Skladem
černá
pryž EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
5,0758 Kč - 5,0758 Kč 2486 Skladem
šedá
pryž EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
3,6534 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ11
4,3785 Kč - 5,3826 Kč 15236 Skladem
černá
polyamid
10.5 mm
17.7 mm
1
Dvojité D
3,5279 Kč - 5,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž silikonová
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ11
4,7791 Kč - 4,9798 Kč 6000 Skladem
černá
pryž silikonová
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ45
10108321 5,0758 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ45
10311134 5,0758 Kč - 5,0758 Kč 1700 Skladem
černá
pryž silikonová
8.3 mm
11.8 mm
3
USB-B
6,7631 Kč - 8,3667 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
15.0 mm
1
Dvojité D
4,4483 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
2,733 Kč - 4,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž silikonová
13.0 mm
6.7 mm
3
USB-A
4,4761 Kč - 5,4662 Kč 11000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
2,0359 Kč - 3,3745 Kč 15000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
2,0498 Kč - 4,9502 Kč 3000 Skladem
šedá
polyamid 6.6
10.5 mm
17.7 mm
1
Dvojité D
1,5757 Kč - 2,6076 Kč 38000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
Krytky na USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm pryž EPDM černá

10311127

Cenové rozmezí
7,0899 Kč - 7,0899 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-A
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm pryž EPDM šedá

10311141

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
2486 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-B
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    šedá
Krytky na USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm pryž EPDM černá

10108314

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ11
  • Typ
    2
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Krytky na USB 22.0 mm 10.5 mm 0.8 mm polyamid černá

10464717

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
15236 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm pryž silikonová černá

10311103

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ11
  • Typ
    2
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm pryž silikonová černá

10311110

Cenové rozmezí
4,9798 Kč - 4,7791 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ45
  • Typ
    2
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm pryž EPDM černá

10108321

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ45
  • Typ
    2
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm pryž silikonová černá

10311134

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-B
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
Krytky na USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm polyamid 6.6 černá

10107997

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 34.8 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108031

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 5.1 mm 6.0 mm 12.5 mm pryž silikonová černá

10340462

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 2,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-A
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
Krytky na USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108024

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108048

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm polyamid 6.6 šedá

10108000

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    šedá
Krytky na USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108017

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélníkové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá