10464717
BPE-RJ45-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,3826 Kč |
5000 + | 4,3785 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ konektoru | Dvojité D |
---|---|
Typ | 1 |
Typ otvoru | obdélníkové |
Materiál | polyamid |
Barva | černá |
H | 0.413 in |
H | 10.5 mm |
h1 | 0.059 in |
h1 | 1.5 mm |
L1 | 0.697 in |
L1 | 17.7 mm |
A | 0.587 in |
A | 14.9 mm |
B | 0.787 in |
B | 20.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku