Menu Vyhledávání

Krytky s čelním těsnicím kroužkem 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato uzavírací krytka s čelním těsnicím kroužkem je vyrobena z modrého polyetylenu LD. Je účelově vyrobená na ochranu vnitřního kování šroubení.
Nové objednací číslo:

10186275

Staré objednací číslo:

110190

3750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 20,6074 Kč
2000 + 9,9284 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

4 121,48 Kč

200 x 20,6074 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 34.9 mm
d1 31.9 mm
d2 23.0 mm
L 23.4 mm
L1 13.5 mm
Velikost závitu 1/14
Norma závitu Závity UNF
Norma závitu Závity JIC
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás