Menu Vyhledávání

Krytky s čelním těsnicím kroužkem

Skladem

Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.

Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před průnikem nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.

Náš sortiment je vhodný pro závity velikostí UNF i JIC.

  • Určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
  • Vyznačuje se větší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu.
  • Vhodné pro závity UNF a JIC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá Produktová řada: SRCFST, SR1078

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L1 Velikost závitu L d2 D d1 Norma závitu Koupit
9,3149 Kč - 19,3817 Kč 15000 Skladem
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Závity UNF
9,9284 Kč - 20,6074 Kč 3750 Skladem
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Závity UNF
12,8011 Kč - 26,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Závity UNF
10186244 5,6893 Kč - 11,9508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Závity UNF
29,395 Kč - 61,0563 Kč 695 Skladem
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Závity UNF
30,0086 Kč - 85,8007 Kč 900 Skladem
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Závity UNF
7,1256 Kč - 15,3981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Závity UNF
1,2445 Kč - 1,936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186268

Cenové rozmezí
19,3817 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186275

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 9,9284 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186282

Cenové rozmezí
26,7361 Kč - 12,8011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186244

Cenové rozmezí
11,9508 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186305

Cenové rozmezí
61,0563 Kč - 29,395 Kč

Skladové zásoby
695 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186299

Cenové rozmezí
85,8007 Kč - 30,0086 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186251

Cenové rozmezí
15,3981 Kč - 7,1256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Krytky s čelním těsnicím kroužkem 14.0 mm 18.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20571009

Cenové rozmezí
1,936 Kč - 1,2445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm