Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
14,1537 Kč - 25,7834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
černá
PVC
2
6,1914 Kč - 11,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
PVC
2
13,4844 Kč - 24,5006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
PVC
2
36,1581 Kč - 65,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.2 mm
černá
PVC
2
41,0248 Kč - 74,6729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
černá
PVC
2
46,4213 Kč - 84,5039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
2,2032 Kč - 2,5936 Kč 4000 Skladem
11.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
2,747 Kč - 3,1096 Kč 6540 Skladem
15.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
1,6733 Kč - 1,9383 Kč 33500 Skladem
5.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
3,0538 Kč - 3,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 16.3 mm 13.0 mm PVC černá

10360743

Cenové rozmezí
25,7834 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10360668

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10360729

Cenové rozmezí
24,5006 Kč - 13,4844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC černá

10360811

Cenové rozmezí
65,8182 Kč - 36,1581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10360828

Cenové rozmezí
74,6729 Kč - 41,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10360842

Cenové rozmezí
84,5039 Kč - 46,4213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349533

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 15.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349571

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
6540 Skladem
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 5.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349489

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 20.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349601

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1