Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.
Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | H | D | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrický
|
|||
2000 Skladem |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrický
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku