Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3367 Kč - 8,9631 Kč | 200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,8825 Kč - 3,9146 Kč | 700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 25044 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,5378 Kč - 5,2783 Kč | 8900 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
žlutá
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
10,8209 Kč - 22,5227 Kč | 8800 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
přírodní
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,5239 Kč - 5,263 Kč | 200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,4542 Kč - 5,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
žlutá
|
0.866 in
22.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
1,8127 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
bez závitu
|
1
|
||
1,478 Kč - 3,0642 Kč | 870 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,1613 Kč - 4,4968 Kč | 19600 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,2589 Kč - 4,673 Kč | 2596 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
1,8127 Kč - 3,7385 Kč | 325 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 2517 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,1753 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.661 in
16.8 mm
|
|
přírodní
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
4,016 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
3,1653 Kč - 6,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.516 in
13.1 mm
|
|
přírodní
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
10,1237 Kč - 21,0671 Kč | 4000 Skladem |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
modrá
|
0.89 in
22.6 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
1,6314 Kč - 3,363 Kč | 397 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.831 in
21.1 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku