Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1855 Kč - 16,394 Kč | 2095 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,8825 Kč - 3,7614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | 1500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
10,6955 Kč - 21,4501 Kč | 2900 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
14,6975 Kč - 29,494 Kč | 2200 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
7,6834 Kč - 15,3981 Kč | 1000 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
13,819 Kč - 30,1835 Kč | 2000 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
18,4626 Kč - 36,9249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
16,3429 Kč - 32,7881 Kč | 3500 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
11,5879 Kč - 23,2121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
13,0102 Kč - 26,0466 Kč | 1450 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
7,028 Kč - 14,0191 Kč | 2200 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
1,9383 Kč - 3,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,1475 Kč - 4,2976 Kč | 1000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,5618 Kč - 3,1332 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
3,3049 Kč - 6,6341 Kč | 2553 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,1613 Kč - 4,313 Kč | 318 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,3484 Kč - 2,7042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,492 Kč - 2,9953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,6076 Kč - 5,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku