Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 21,4133 Kč - 55,0828 Kč | 1475 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Závity UNF
|
||
| 25,2906 Kč - 61,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 22,3773 Kč - 46,7913 Kč | 175 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,9355 Kč - 23,9085 Kč | 3500 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 17,0775 Kč - 37,4014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,1687 Kč - 4,7423 Kč | 12500 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,4004 Kč - 11,2046 Kč | 1200 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,0862 Kč - 16,1757 Kč | 3263 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,7559 Kč - 15,5444 Kč | 800 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,0575 Kč - 16,728 Kč | 1500 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,4794 Kč - 19,0163 Kč | 93 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,5368 Kč - 3,0851 Kč | 12000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7487 Kč - 7,5197 Kč | 500 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,9964 Kč - 4,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,2172 Kč - 6,4544 Kč | 7500 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5997 Kč - 5,2078 Kč | 1779 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku