Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
1,6086 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
2,3698 Kč - 4,758 Kč 35500 Skladem
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
2,4847 Kč - 4,9868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,7002 Kč - 5,4128 Kč 1000 Skladem
10.3 mm
13.0 mm
3,4614 Kč - 6,92 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
3,6912 Kč - 7,3619 Kč 3215 Skladem
15.2 mm
13.0 mm
5,8169 Kč - 11,5991 Kč 750 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
7,8851 Kč - 15,7811 Kč 1000 Skladem
21.4 mm
M22
25.0 mm
závity metrické
7,0377 Kč - 14,6765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1"
13.0 mm
Závity UNF
9,5226 Kč - 19,0952 Kč 400 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,1617 Kč - 28,3272 Kč 2231 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Závity UNF
14,2336 Kč - 31,089 Kč 1950 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
závity metrické
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 14500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
1,9389 Kč - 3,8742 Kč 3215 Skladem
5.5 mm
13.0 mm
2,1831 Kč - 4,3398 Kč 4000 Skladem
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrický
1,7378 Kč - 3,5113 Kč 39600 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
2,1687 Kč - 4,7423 Kč 12500 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
3,1454 Kč - 6,2966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
10007938 2,5853 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 4.4 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007723

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007808

Cenové rozmezí
4,758 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
35500 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007884

Cenové rozmezí
4,9868 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007969

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 12.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008041

Cenové rozmezí
6,92 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008126

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008287

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008362

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008447

Cenové rozmezí
19,0952 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008522

Cenové rozmezí
28,3272 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
2231 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008607

Cenové rozmezí
31,089 Kč - 14,2336 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007778

Cenové rozmezí
3,8742 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC žlutá

10154694

Cenové rozmezí
4,3398 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Maximální teplota
    210 °C
Krytky flexi 4.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007754

Cenové rozmezí
3,5113 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
39600 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007907

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007983

Cenové rozmezí
6,2966 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007938

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené