Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - teplem smrštitelné

Skladem

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideální pro utěsnění nebo izolaci a ochranu trubek, trubek a tyčí.Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkostí.Provozní teplota od -55 C do +110 C. Materiál: PO Barva: černá Produktová řada: SR1180

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h d1 Koupit
756,7562 Kč - 1 775,0031 Kč 26 Skladem
200.0 mm
29,0185 Kč - 29,0185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
85,2987 Kč - 98,8807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
48,527 Kč - 48,527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
67,0034 Kč - 78,3265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
195,5163 Kč - 225,8875 Kč 152 Skladem
105.0 mm
276,297 Kč - 319,2045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
145.0 mm
10287965 57,3399 Kč - 66,4457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
241,0452 Kč - 241,0452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
106,2713 Kč - 106,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
98,1974 Kč - 114,4009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0 mm
137,2561 Kč - 160,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
198,9049 Kč - 232,0649 Kč 7 Skladem
100.0 mm
41,7778 Kč - 41,7778 Kč 135 Skladem
20.0 mm
449,1815 Kč - 1 057,954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
26,1041 Kč - 26,1041 Kč 100 Skladem
12.0 mm
223,3497 Kč - 258,8943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
140,4912 Kč - 162,44 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
169,5098 Kč - 399,8928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 200.0 mm 160.0 mm 120 °C PO černá

10288030

Cenové rozmezí
1 775,0031 Kč - 756,7562 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d1
    200.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 14.0 mm 45.0 mm 120 °C PO černá

10287934

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 29,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 55.0 mm 140.0 mm 120 °C PO černá

10288061

Cenové rozmezí
98,8807 Kč - 85,2987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 25.0 mm 68.0 mm 120 °C PO černá

10287958

Cenové rozmezí
48,527 Kč - 48,527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 42.0 mm 110.0 mm 120 °C PO černá

10288054

Cenové rozmezí
78,3265 Kč - 67,0034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 105.0 mm 150.0 mm 120 °C PO černá

10288108

Cenové rozmezí
225,8875 Kč - 195,5163 Kč

Skladové zásoby
152 Skladem
Parametry
  • d1
    105.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 145.0 mm 150.0 mm 120 °C PO černá

10288016

Cenové rozmezí
319,2045 Kč - 276,297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    145.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 35.0 mm 83.0 mm 120 °C PO černá

10287965

Cenové rozmezí
66,4457 Kč - 57,3399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 14.0 mm 55.0 mm 120 °C PO černá

10288047

Cenové rozmezí
241,0452 Kč - 241,0452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 55.0 mm 103.0 mm 120 °C PO černá

10287972

Cenové rozmezí
106,2713 Kč - 106,2713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 62.0 mm 140.0 mm 120 °C PO černá

10288078

Cenové rozmezí
114,4009 Kč - 98,1974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    62.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 75.0 mm 120.0 mm 120 °C PO černá

10287989

Cenové rozmezí
160,5853 Kč - 137,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 100.0 mm 140.0 mm 120 °C PO černá

10287996

Cenové rozmezí
232,0649 Kč - 198,9049 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • d1
    100.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 20.0 mm 55.0 mm 120 °C PO černá

10287941

Cenové rozmezí
41,7778 Kč - 41,7778 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • d1
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 160.0 mm 150.0 mm 120 °C PO černá

10288023

Cenové rozmezí
1 057,954 Kč - 449,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    160.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 12.0 mm 40.0 mm 120 °C PO černá

10287927

Cenové rozmezí
26,1041 Kč - 26,1041 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    12.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 120.0 mm 150.0 mm 120 °C PO černá

10288009

Cenové rozmezí
258,8943 Kč - 223,3497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    120.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 75.0 mm 150.0 mm 120 °C PO černá

10288085

Cenové rozmezí
162,44 Kč - 140,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - teplem smrštitelné 75.0 mm 170.0 mm 120 °C PO černá

10288092

Cenové rozmezí
399,8928 Kč - 169,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    75.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyolefín
  • Celní nomenklatura
    3926909790