Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,775 Kč - 5,8274 Kč | 6123 Skladem |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
5,9403 Kč - 12,4748 Kč | 2970 Skladem |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
4,6435 Kč - 9,7514 Kč | 25850 Skladem |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
2,5518 Kč - 5,3588 Kč | 2703 Skladem |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
3,1375 Kč - 6,5887 Kč | 3800 Skladem |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
3,8486 Kč - 8,0822 Kč | 356 Skladem |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
3,012 Kč - 6,3252 Kč | 1800 Skladem |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
4,1694 Kč - 8,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
2,6634 Kč - 5,5931 Kč | 3008 Skladem |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
3,3605 Kč - 7,0573 Kč | 1475 Skladem |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
3,5977 Kč - 7,5551 Kč | 130 Skladem |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
0,3881 Kč - 0,6037 Kč | 24800 Skladem |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,565 Kč - 3,99 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,4698 Kč - 2,2864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,3984 Kč - 2,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,4282 Kč - 0,6661 Kč | 9500 Skladem |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,304 Kč - 3,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
1,994 Kč - 3,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
2,0542 Kč - 3,1954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
0,3702 Kč - 0,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku