Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,304 Kč - 3,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
1,994 Kč - 3,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
2,0542 Kč - 3,1954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
0,3881 Kč - 0,6037 Kč | 24800 Skladem |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
0,3702 Kč - 0,5759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
2,565 Kč - 3,99 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,9003 Kč - 2,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
0,8051 Kč - 1,2525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
2,9798 Kč - 4,6353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,994 Kč - 3,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
0,6446 Kč - 1,0027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,4765 Kč - 2,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
1,7865 Kč - 2,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
2,2059 Kč - 3,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
0,4104 Kč - 0,6384 Kč | 14500 Skladem |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
0,4996 Kč - 0,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
2,2059 Kč - 3,4314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
|
1.5/8 x 12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
UNF
|
||
0,8386 Kč - 1,3045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 " x 21
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,4698 Kč - 2,2864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
0,7248 Kč - 1,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku