Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | h | d1 | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3035 Kč - 3,7401 Kč | 13000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,9676 Kč - 3,4402 Kč | 1711 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,666 Kč - 3,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,2366 Kč - 2,5565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 2,1975 Kč - 4,2766 Kč | 9350 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,465 Kč - 3,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 10105382 | 1,2625 Kč - 2,4776 Kč | 22850 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
bílá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
|
|
| 1,7092 Kč - 3,3456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,0539 Kč - 4,0163 Kč | 28088 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
PVC
|
|
||
| 0,968 Kč - 2,3434 Kč | 12720 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
bílá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 1,4032 Kč - 2,9273 Kč | 500 Skladem |
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 1,284 Kč - 2,667 Kč | 500 Skladem |
|
bílá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PVC
|
1
|
||
| 3,7487 Kč - 6,8253 Kč | 3400 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,2119 Kč - 4,032 Kč | 14000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,1921 Kč - 2,4776 Kč | 16000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,8582 Kč - 3,385 Kč | 471478 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
černá
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 3,7199 Kč - 4,1741 Kč | 260290 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,7665 Kč - 3,6612 Kč | 3000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
|
||
| 2,8007 Kč - 5,1289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 3,3035 Kč - 3,9374 Kč | 17050 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3