Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
126,1033 Kč - 128,5128 Kč | 65 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen
|
||
114,8584 Kč - 117,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
140,9625 Kč - 143,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen
|
||
3 303,1826 Kč - 3 370,6519 Kč | 8 Skladem |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen
|
||
10 023,6032 Kč - 10 023,6032 Kč | 31 Skladem |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
4 148,1548 Kč - 4 232,8931 Kč | 3 Skladem |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
||
504,0114 Kč - 514,0515 Kč | 5 Skladem |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
1 501,1911 Kč - 1 531,7128 Kč | 10 Skladem |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
3 753,7809 Kč - 3 753,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen
|
||
1 068,2633 Kč - 1 090,3514 Kč | 46 Skladem |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
432,9277 Kč - 441,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
578,3079 Kč - 589,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen
|
||
12 929,1992 Kč - 12 929,1992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
5 455,3718 Kč - 5 455,3718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
265,4593 Kč - 270,6802 Kč | 32 Skladem |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
polyethylen
|
||
337,7479 Kč - 344,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
||
298,7924 Kč - 304,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen
|
||
374,6953 Kč - 382,3257 Kč | 55 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen
|
||
9 692,6826 Kč - 9 692,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
5 344,1279 Kč - 5 344,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyethylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku