Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
746,7858 Kč - 907,5525 Kč | 2 Skladem |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
545,6219 Kč - 662,4632 Kč | 15 Skladem |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
709,1495 Kč - 861,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
696,9899 Kč - 851,4117 Kč | 7 Skladem |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
771,384 Kč - 935,2603 Kč | 50 Skladem |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
806,7055 Kč - 979,59 Kč | 60 Skladem |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
93,5957 Kč - 110,4408 Kč | 9 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
3 908,9056 Kč - 3 908,9056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
132,8217 Kč - 160,9199 Kč | 51 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
1 878,5806 Kč - 2 292,2872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
88,3526 Kč - 104,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
265,7829 Kč - 303,5169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
668,0271 Kč - 815,881 Kč | 3 Skladem |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
759,824 Kč - 923,4632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
1 652,6929 Kč - 2 016,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
2 524,5753 Kč - 3 067,7012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
290,1441 Kč - 349,0597 Kč | 25 Skladem |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
770,5613 Kč - 936,585 Kč | 1 Skladem |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
12 566,6523 Kč - 12 566,6523 Kč | 5 Skladem |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku