Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí 139.7 mm LDPE - PCR zelená

Nové objednací číslo:

20748876

Staré objednací číslo:

20748876

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
75 - 374 26,719 Kč
375 + 24,0471 Kč
Standardní balení: 75

Objednávejte násobky 75

Cena celkem:

2 003,93 Kč

75 x 26,719 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 139.7 mm
H 40.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí 5"
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Množství recyklátu % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás