Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,1252 Kč - 6,8057 Kč | 8700 Skladem |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
9,5507 Kč - 14,8567 Kč | 10400 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
6,5789 Kč - 7,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
6,5789 Kč - 10,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,6751 Kč - 5,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
8,1669 Kč - 12,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
3,8566 Kč - 4,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
40,8347 Kč - 63,5206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
3,8566 Kč - 4,2851 Kč | 10500 Skladem |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku