Menu Vyhledávání

Krytky na potrubí 406.4 mm LDPE - PCR zelená

Nové objednací číslo:

20749156

Staré objednací číslo:

20749156

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 226,8595 Kč
50 + 204,1735 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 268,60 Kč

10 x 226,8595 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 406.4 mm
H 63.3 mm
Jmenovitý průměr potrubí 16"
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Množství recyklátu % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás