Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
98.0 mm
3,8566 Kč - 4,2851 Kč 10500 Skladem
30.0 mm
57.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
30.0 mm
90.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4"
40.3 mm
114.3 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
130.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
83.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
80.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
85.0 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
120.0 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
133.0 mm
24,0471 Kč - 26,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5"
40.0 mm
139.7 mm
1,8148 Kč - 2,8231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
26.0 mm
1,9283 Kč - 2,9995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
30.0 mm
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
193.7 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
121.0 mm
6,5789 Kč - 7,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
67.0 mm
9,5507 Kč - 14,8567 Kč 10400 Skladem
30.0 mm
55.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
125.0 mm
24,9545 Kč - 27,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
156.0 mm
58,9834 Kč - 91,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.3 mm
225.0 mm
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 98.0 mm LDPE - PCR zelená

20748715

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 57.0 mm LDPE - PCR zelená

20748531

Cenové rozmezí
4,2851 Kč - 3,8566 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 90.0 mm LDPE - PCR zelená

20748685

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 114.3 mm LDPE - PCR zelená

20748784

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20748845

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 83.0 mm LDPE - PCR zelená

20748654

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 80.0 mm LDPE - PCR zelená

20748630

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 85.0 mm LDPE - PCR zelená

20748661

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 120.0 mm LDPE - PCR zelená

20748807

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 133.0 mm LDPE - PCR zelená

20748852

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 139.7 mm LDPE - PCR zelená

20748876

Cenové rozmezí
26,719 Kč - 24,0471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 26.0 mm LDPE - PCR zelená

20748302

Cenové rozmezí
2,8231 Kč - 1,8148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 30.0 mm LDPE - PCR zelená

20748357

Cenové rozmezí
2,9995 Kč - 1,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 193.7 mm LDPE - PCR zelená

20749019

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 121.0 mm LDPE - PCR zelená

20748814

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 67.0 mm LDPE - PCR zelená

20748579

Cenové rozmezí
7,3099 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 55.0 mm LDPE - PCR zelená

20748524

Cenové rozmezí
14,8567 Kč - 9,5507 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 125.0 mm LDPE - PCR zelená

20748821

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 156.0 mm LDPE - PCR zelená

20748920

Cenové rozmezí
27,7272 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 225.0 mm LDPE - PCR zelená

20749057

Cenové rozmezí
91,752 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%