Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
101,1793 Kč - 112,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
101,1793 Kč - 157,39 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
283,5744 Kč - 441,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
40,8347 Kč - 63,5206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
101,1793 Kč - 112,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
||
47,6405 Kč - 74,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
58,9834 Kč - 65,5371 Kč | 25 Skladem |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
24,9545 Kč - 38,8181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
101,1793 Kč - 157,3901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
24,9545 Kč - 27,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
127,0413 Kč - 197,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
27,2231 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
||
204,1735 Kč - 226,8595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku