Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
80.0 mm
1,9283 Kč - 2,9995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
30.0 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
133.0 mm
6,4655 Kč - 10,0574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
52.0 mm
6,5789 Kč - 7,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.4 mm
70.0 mm
24,0471 Kč - 26,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5"
40.0 mm
139.7 mm
24,9545 Kč - 27,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
148.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.2 mm
127.0 mm
40,8347 Kč - 45,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
177.8 mm
58,9834 Kč - 91,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8"
44.6 mm
219.1 mm
101,1793 Kč - 112,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
315.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
106.0 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.5 mm
117.5 mm
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.7 mm
200.0 mm
101,1793 Kč - 112,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0 mm
280.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.5 mm
78.0 mm
58,9834 Kč - 91,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.3 mm
225.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
125.0 mm
24,9545 Kč - 27,7272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
156.0 mm
101,1793 Kč - 157,3901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.3 mm
250.0 mm
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 80.0 mm LDPE - PCR zelená

20748630

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 30.0 mm LDPE - PCR zelená

20748357

Cenové rozmezí
2,9995 Kč - 1,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 133.0 mm LDPE - PCR zelená

20748852

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 52.0 mm LDPE - PCR zelená

20748494

Cenové rozmezí
10,0574 Kč - 6,4655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 70.0 mm LDPE - PCR zelená

20748586

Cenové rozmezí
7,3099 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 139.7 mm LDPE - PCR zelená

20748876

Cenové rozmezí
26,719 Kč - 24,0471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 148.0 mm LDPE - PCR zelená

20748906

Cenové rozmezí
27,7272 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 127.0 mm LDPE - PCR zelená

20748838

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 177.8 mm LDPE - PCR zelená

20748975

Cenové rozmezí
45,3719 Kč - 40,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 219.1 mm LDPE - PCR zelená

20749040

Cenové rozmezí
91,752 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 315.0 mm LDPE - PCR zelená

20749118

Cenové rozmezí
112,4214 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 106.0 mm LDPE - PCR zelená

20748753

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 117.5 mm LDPE - PCR zelená

20748791

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 200.0 mm LDPE - PCR zelená

20749026

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 280.0 mm LDPE - PCR zelená

20749101

Cenové rozmezí
112,4214 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 78.0 mm LDPE - PCR zelená

20748623

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 225.0 mm LDPE - PCR zelená

20749057

Cenové rozmezí
91,752 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 125.0 mm LDPE - PCR zelená

20748821

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 156.0 mm LDPE - PCR zelená

20748920

Cenové rozmezí
27,7272 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%
Krytky na potrubí 250.0 mm LDPE - PCR zelená

20749088

Cenové rozmezí
157,3901 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Množství recyklátu %
    100%