Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
27,889 Kč - 27,889 Kč 40 Skladem
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
184,7233 Kč - 457,3486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
558,3394 Kč - 558,3394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
87,0557 Kč - 215,2679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
479,7583 Kč - 479,7583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
26,5783 Kč - 26,5783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
998,1501 Kč - 998,1501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
59,9057 Kč - 147,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
36,0327 Kč - 89,6311 Kč 18 Skladem
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
51,5251 Kč - 127,169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
444,5658 Kč - 444,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
252,173 Kč - 622,8215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
358,9743 Kč - 358,9743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
28,8093 Kč - 28,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
149,2204 Kč - 369,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
35,0565 Kč - 35,0565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
53,7701 Kč - 53,7701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
699,4023 Kč - 699,4023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
46,8397 Kč - 116,4439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
3"
300
209.6 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 černá polypropylen

10387115

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 27,889 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 černá polypropylen

10386972

Cenové rozmezí
457,3486 Kč - 184,7233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 černá polypropylen

10387054

Cenové rozmezí
558,3394 Kč - 558,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    30"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 černá polypropylen

10387207

Cenové rozmezí
215,2679 Kč - 87,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 838.2 mm ASME, ANSI 300 22 černá polypropylen

10387283

Cenové rozmezí
479,7583 Kč - 479,7583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    838.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    22"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 černá polypropylen

10387108

Cenové rozmezí
26,5783 Kč - 26,5783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 černá polypropylen

10387085

Cenové rozmezí
998,1501 Kč - 998,1501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    36"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 černá polypropylen

10387184

Cenové rozmezí
147,853 Kč - 59,9057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 černá polypropylen

10387146

Cenové rozmezí
89,6311 Kč - 36,0327 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    600
  • Barva
    černá
Chránič příruby 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 černá polypropylen

10386910

Cenové rozmezí
127,169 Kč - 51,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 černá polypropylen

10387030

Cenové rozmezí
444,5658 Kč - 444,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    26"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 černá polypropylen

10386996

Cenové rozmezí
622,8215 Kč - 252,173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 černá polypropylen

10387191

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 černá polypropylen

10387276

Cenové rozmezí
358,9743 Kč - 358,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 černá polypropylen

10387092

Cenové rozmezí
28,8093 Kč - 28,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 černá polypropylen

10387221

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 149,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 černá polypropylen

10387139

Cenové rozmezí
35,0565 Kč - 35,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 černá polypropylen

10387177

Cenové rozmezí
53,7701 Kč - 53,7701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá
Chránič příruby 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 černá polypropylen

10387078

Cenové rozmezí
699,4023 Kč - 699,4023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    34"
  • Tlaková třída
    150
  • Barva
    černá
Chránič příruby 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 černá polypropylen

10387160

Cenové rozmezí
116,4439 Kč - 46,8397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    300
  • Barva
    černá