Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,5567 Kč - 112,6135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
194,3589 Kč - 479,5649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
369,5442 Kč - 914,6973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
59,0551 Kč - 146,3209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 100
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
441,9806 Kč - 441,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
111,9188 Kč - 276,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 200
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
153,8082 Kč - 380,7408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
130,6324 Kč - 323,285 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 250
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč | 20 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 600
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
169,1751 Kč - 418,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 300
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
192,602 Kč - 192,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
89,4123 Kč - 220,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
78,1033 Kč - 78,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
620,2252 Kč - 620,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
108,3769 Kč - 268,1274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 200
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku