Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | 12 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
73,6411 Kč - 183,0926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
48,1505 Kč - 48,1505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
444,5658 Kč - 444,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
26,5783 Kč - 65,8061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
21,1399 Kč - 52,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
27,889 Kč - 27,889 Kč | 40 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
1"
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
544,6737 Kč - 544,6737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
752,9214 Kč - 1 862,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
998,1501 Kč - 998,1501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
87,0557 Kč - 215,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
230,0988 Kč - 230,0988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
102,2134 Kč - 253,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
6"
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
36,0327 Kč - 89,6311 Kč | 18 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
600
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
59,9057 Kč - 147,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
35,0565 Kč - 35,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1 1/2"
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
59,9057 Kč - 147,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
149,2204 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
10"
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
252,173 Kč - 622,8215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
30,0783 Kč - 30,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
1 1/4"
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku