Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
298,8175 Kč - 740,0315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
787,0298 Kč - 787,0298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
487,9474 Kč - 1 206,5731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
699,4023 Kč - 699,4023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
200,5643 Kč - 200,5643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
308,9412 Kč - 763,7799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
118,654 Kč - 293,4079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
260,8465 Kč - 645,0378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
613,1971 Kč - 613,1971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
27,1779 Kč - 67,2616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1/2"
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
444,5658 Kč - 444,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
34,8892 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
28,6281 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
89,4123 Kč - 220,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
192,602 Kč - 192,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
620,2252 Kč - 620,2252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
57,7165 Kč - 143,2566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
27,5962 Kč - 68,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku