10337127
1258269
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 325,2504 Kč |
| 20 - 99 | 162,6252 Kč |
| 100 + | 146,3627 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 450.0 mm |
|---|---|
| OD | 17.717 in |
| d1 | 319.0 mm |
| d1 | 12.559 in |
| d2 | 284.0 mm |
| d2 | 11.181 in |
| H | 57.0 mm |
| H | 2.244 in |
| h | 55.0 mm |
| h | 2.165 in |
| Jmenovitý průměr potrubí | 12" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 300 |
| Specifikace | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
| Barva | žlutá |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku