Menu Vyhledávání

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Skladem

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci.

  • Pružná žebra vždy zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.
  • Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1365

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h Jmenovitý průměr potrubí H d1 d2 OD Koupit
146,3627 Kč - 325,2504 Kč 399 Skladem
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
15,1499 Kč - 33,6664 Kč 2242 Skladem
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
12,4257 Kč - 27,6126 Kč 720 Skladem
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
30,5872 Kč - 67,9716 Kč 1675 Skladem
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
13,7833 Kč - 30,6295 Kč 3198 Skladem
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
10306642 53,9166 Kč - 83,8704 Kč 1215 Skladem
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
34,2036 Kč - 53,2056 Kč 1284 Skladem
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
20,9421 Kč - 46,5381 Kč 1530 Skladem
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
19,8736 Kč - 44,1636 Kč 2173 Skladem
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
117,0901 Kč - 130,1001 Kč 349 Skladem
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
16,2438 Kč - 36,0975 Kč 6164 Skladem
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
26,9708 Kč - 59,9352 Kč 2406 Skladem
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
80,8751 Kč - 125,8059 Kč 874 Skladem
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
18,6259 Kč - 41,3909 Kč 2570 Skladem
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
41,7224 Kč - 64,9014 Kč 1388 Skladem
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
Chránič příruby DN 300, 12" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10337127

Cenové rozmezí
325,2504 Kč - 146,3627 Kč

Skladové zásoby
399 Skladem
Parametry
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Chránič příruby DN 20, 3/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306550

Cenové rozmezí
33,6664 Kč - 15,1499 Kč

Skladové zásoby
2242 Skladem
Parametry
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič příruby DN 10, 3/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306536

Cenové rozmezí
27,6126 Kč - 12,4257 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič příruby DN 80, 3" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306611

Cenové rozmezí
67,9716 Kč - 30,5872 Kč

Skladové zásoby
1675 Skladem
Parametry
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Chránič příruby DN 15, 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306543

Cenové rozmezí
30,6295 Kč - 13,7833 Kč

Skladové zásoby
3198 Skladem
Parametry
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Chránič příruby DN 150, 6" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306642

Cenové rozmezí
83,8704 Kč - 53,9166 Kč

Skladové zásoby
1215 Skladem
Parametry
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Chránič příruby DN 100, 4" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306628

Cenové rozmezí
53,2056 Kč - 34,2036 Kč

Skladové zásoby
1284 Skladem
Parametry
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Chránič příruby DN 50, 2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306598

Cenové rozmezí
46,5381 Kč - 20,9421 Kč

Skladové zásoby
1530 Skladem
Parametry
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič příruby DN 40, 1 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306581

Cenové rozmezí
44,1636 Kč - 19,8736 Kč

Skladové zásoby
2173 Skladem
Parametry
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič příruby DN 250, 10" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306666

Cenové rozmezí
130,1001 Kč - 117,0901 Kč

Skladové zásoby
349 Skladem
Parametry
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Chránič příruby DN 25, 1" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306567

Cenové rozmezí
36,0975 Kč - 16,2438 Kč

Skladové zásoby
6164 Skladem
Parametry
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Chránič příruby DN 65, 2 1/2 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306604

Cenové rozmezí
59,9352 Kč - 26,9708 Kč

Skladové zásoby
2406 Skladem
Parametry
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Chránič příruby DN 200, 8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306659

Cenové rozmezí
125,8059 Kč - 80,8751 Kč

Skladové zásoby
874 Skladem
Parametry
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Chránič příruby DN 32, 1 1/4 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306574

Cenové rozmezí
41,3909 Kč - 18,6259 Kč

Skladové zásoby
2570 Skladem
Parametry
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Chránič příruby DN 125, 5" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10306635

Cenové rozmezí
64,9014 Kč - 41,7224 Kč

Skladové zásoby
1388 Skladem
Parametry
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm