Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 10, 3/8 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tento chránič příruby ze žlutého polyetylenu LD chrání celé čelo příruby s celkovým průměrem 86 mm, DN10. Měkká žebra zajišťují pevné uchycení do otvoru velikosti 3/8”. Vhodný pro příruby podle norem DIN 2627-2638,150,BS5504 a ANSI B16.5.
Nové objednací číslo:

10306536

Staré objednací číslo:

552067

720 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 27,6126 Kč
800 - 3999 13,8063 Kč
4000 + 12,4257 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

2 209,01 Kč

80 x 27,6126 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 86.0 mm
d1 14.2 mm
d2 6.8 mm
H 21.0 mm
h 20.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 10
Jmenovitý průměr potrubí 3/8"
Specifikace DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás