Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 25, 1" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tento chránič příruby ze žlutého polyetylenu LD chrání celé čelo příruby s celkovým průměrem 110 mm, DN25. Měkká žebra zajišťují pevné uchycení do otvoru velikosti 1”. Vhodný pro příruby podle norem DIN 2627-2638,150,BS5504 a ANSI B16.5.
Nové objednací číslo:

10306567

Staré objednací číslo:

552070

6164 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 36,0975 Kč
300 - 1499 18,0487 Kč
1500 + 16,2438 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 082,93 Kč

30 x 36,0975 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 110.0 mm
d1 30.0 mm
d2 18.0 mm
H 25.0 mm
h 24.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 25
Jmenovitý průměr potrubí 1"
Specifikace DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás