10306598
552073
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 46,5381 Kč |
| 100 - 499 | 23,269 Kč |
| 500 + | 20,9421 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 160.0 mm |
|---|---|
| OD | 6.299 in |
| d1 | 56.5 mm |
| d1 | 2.224 in |
| d2 | 40.0 mm |
| d2 | 1.575 in |
| H | 32.0 mm |
| H | 1.26 in |
| h | 30.0 mm |
| h | 1.181 in |
| Jmenovitý průměr potrubí | 2" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
| Specifikace | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
| Barva | žlutá |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku