10306628
552076
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 53,2056 Kč |
| 50 - 249 | 38,004 Kč |
| 250 + | 34,2036 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 8.504 in |
|---|---|
| OD | 216.0 mm |
| d1 | 110.0 mm |
| d1 | 4.331 in |
| d2 | 86.0 mm |
| d2 | 3.386 in |
| H | 1.811 in |
| H | 46.0 mm |
| h | 1.732 in |
| h | 44.0 mm |
| Jmenovitý průměr potrubí | 4" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 100 |
| Specifikace | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
| Barva | žlutá |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku