Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 200, 8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tento chránič příruby ze žlutého polyetylenu LD chrání celé čelo příruby s celkovým průměrem 336 mm, DN200. Měkká žebra zajišťují pevné uchycení do otvoru velikosti 8”. Vhodný pro příruby podle norem DIN 2627-2638,150,BS5504 a ANSI B16.5.
Nové objednací číslo:

10306659

Staré objednací číslo:

552079

874 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4 - 15 125,8059 Kč
16 - 79 89,8613 Kč
80 + 80,8751 Kč
Standardní balení: 16

Objednávejte násobky 4

Cena celkem:

503,22 Kč

4 x 125,8059 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 336.0 mm
d1 210.0 mm
d2 186.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí 8"
Jmenovitý průměr potrubí DN 200
Specifikace DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás