Tato otevřená lineární kuličková pouzdra se používají v systémech pro lineární pohyb a jsou navržena tak, aby poskytovala hladký a přesný pohyb podél lineární osy, což umožňuje přesné polohování a ovládání pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tyto kuličky jsou v přímém kontaktu s vodicí tyčí, podél které pouzdro klouže, mají nízké tření a jsou vhodná pro vysoké zatížení.
Běžně se používají s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu či u děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1710, SRL1707
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
282,3411 Kč - 403,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
770,24 Kč - 1 100,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
183,4134 Kč - 261,8816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
823,6754 Kč - 1 176,5416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
456,8486 Kč - 652,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
325,6671 Kč - 465,2731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
1 037,6577 Kč - 1 482,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
431,0937 Kč - 615,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
541,0936 Kč - 773,1284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
1 459,1234 Kč - 2 084,462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku