Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.
Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 994,6809 Kč - 2 849,4066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
746,6514 Kč - 1 066,7824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Circular Flange
|
||
428,6867 Kč - 612,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
597,8988 Kč - 854,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
866,0386 Kč - 1 237,198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
747,8549 Kč - 1 068,4673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
3 295,4237 Kč - 4 707,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
1 073,522 Kč - 1 533,4997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
373,5664 Kč - 533,6319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
665,7762 Kč - 951,0057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
363,2163 Kč - 518,9492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
2 369,9322 Kč - 3 385,4455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
1 021,7715 Kč - 1 459,6048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
888,183 Kč - 1 268,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
2 424,8118 Kč - 3 464,1544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
1 044,3973 Kč - 1 491,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
1 005,6446 Kč - 1 436,4976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
3 381,5943 Kč - 4 830,849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
1 972,7772 Kč - 2 818,3563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
1 568,8826 Kč - 2 241,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku