Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
600,5465 Kč - 857,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
832,822 Kč - 1 189,7801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
454,2009 Kč - 648,6865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
813,0846 Kč - 1 161,3775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
447,702 Kč - 639,5399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
476,3453 Kč - 680,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
535,7982 Kč - 765,426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
368,9931 Kč - 527,133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
326,6299 Kč - 466,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
558,6647 Kč - 797,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
337,4614 Kč - 482,1221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
331,2032 Kč - 472,9755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
689,3648 Kč - 984,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
663,6099 Kč - 948,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
783,7192 Kč - 1 119,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
313,8728 Kč - 448,4241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
519,912 Kč - 742,8002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
1 073,522 Kč - 1 533,4997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
2 087,8318 Kč - 2 982,5137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
653,7412 Kč - 933,916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

20157609

Cenové rozmezí
857,8548 Kč - 600,5465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157654

Cenové rozmezí
1 189,7801 Kč - 832,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157531

Cenové rozmezí
648,6865 Kč - 454,2009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157647

Cenové rozmezí
1 161,3775 Kč - 813,0846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157524

Cenové rozmezí
639,5399 Kč - 447,702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157548

Cenové rozmezí
680,4589 Kč - 476,3453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157555

Cenové rozmezí
765,426 Kč - 535,7982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157494

Cenové rozmezí
527,133 Kč - 368,9931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 35.0 ocel

20157579

Cenové rozmezí
466,7173 Kč - 326,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

20157562

Cenové rozmezí
797,9205 Kč - 558,6647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

20157586

Cenové rozmezí
482,1221 Kč - 337,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 6.0 12.0 19.0 ocel

20157470

Cenové rozmezí
472,9755 Kč - 331,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157623

Cenové rozmezí
984,9444 Kč - 689,3648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157616

Cenové rozmezí
948,1173 Kč - 663,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157630

Cenové rozmezí
1 119,7364 Kč - 783,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 19.0 ocel

20157456

Cenové rozmezí
448,4241 Kč - 313,8728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156411

Cenové rozmezí
742,8002 Kč - 519,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel

20156305

Cenové rozmezí
1 533,4997 Kč - 1 073,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 154.0 ocel

20156367

Cenové rozmezí
2 982,5137 Kč - 2 087,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156428

Cenové rozmezí
933,916 Kč - 653,7412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4