Menu Vyhledávání

Kytky na šrouby

Skladem

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
  • Connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap.
  • Used in furniture assembly, automotive interiors, and electrical equipment.
Materiál: polypropylen Barva: černá, bílá Produktová řada: SR1807

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Typ závitu h1 D Koupit
1,0771 Kč - 2,5092 Kč 500 Skladem
černá
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
1,2326 Kč - 2,6338 Kč 96212 Skladem
bílá
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
1,0771 Kč - 2,5092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
3,7056 Kč - 4,9868 Kč 3784 Skladem
bílá
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
3,6624 Kč - 7,2199 Kč 1000 Skladem
černá
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Krytky šroubů Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm polypropylen černá

10130001

Cenové rozmezí
2,5092 Kč - 1,0771 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Barva
    černá
Krytky šroubů Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm polypropylen bílá

10126486

Cenové rozmezí
2,6338 Kč - 1,2326 Kč

Skladové zásoby
96212 Skladem
Parametry
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Barva
    bílá
Krytky šroubů Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm polypropylen bílá

10130018

Cenové rozmezí
2,5092 Kč - 1,0771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Barva
    bílá
Krytky šroubů Uniscrew 17.5 mm 6.0 mm polypropylen bílá

10203651

Cenové rozmezí
4,9868 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
3784 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Typ závitu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Barva
    bílá
Krytky šroubů Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm polypropylen černá

10338124

Cenové rozmezí
7,2199 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Typ závitu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Barva
    černá