Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6104 Kč - 6,1329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 3,4046 Kč - 4,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 29,2162 Kč - 29,2162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 14,5064 Kč - 14,5064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 20,1032 Kč - 20,1032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 25,0919 Kč - 25,0919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 2 986,5522 Kč - 3 318,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 10110881 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 20,5533 Kč - 20,5533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 23,8711 Kč - 23,8711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 14,607 Kč - 14,607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 32,3548 Kč - 32,3548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 31,0559 Kč - 31,0559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 32,40 Kč - 32,40 Kč | 500 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 26,0364 Kč - 26,0364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 18,2408 Kč - 18,2408 Kč | 500 Skladem |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 23,2656 Kč - 23,2656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 26,9591 Kč - 26,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 19,6053 Kč - 19,6053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 13,2856 Kč - 13,2856 Kč | 1000 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku