10319918
RSFS-451
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 26,2231 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Způsob montáže | rychlonasazovací |
Přípustná tloušťka panelu | 1.6 mm |
Přípustná tloušťka panelu | 0.062 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 88.9 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 3.5 in |
Celková délka | 114.3 mm |
Celková délka | 4.5 in |
Celková šířka | 7.9 mm |
Celková šířka | 0.311 in |
Tloušťka panelu | 1.2 - 2.3 mm |
Tloušťka panelu | 0.047 - 0.091 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku