Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
25,2781 Kč - 25,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
31,8632 Kč - 31,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
16,3429 Kč - 19,0203 Kč | 20 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 275 Skladem |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
18,6578 Kč - 18,6578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
24,361 Kč - 24,361 Kč | 500 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
2 899,5652 Kč - 3 221,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
38,5427 Kč - 38,5427 Kč | 100 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
17,6537 Kč - 21,5025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
35,8095 Kč - 35,8095 Kč | 445 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
16,5521 Kč - 20,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
14,5441 Kč - 14,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
25,8392 Kč - 25,8392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
31,8632 Kč - 31,8632 Kč | 160 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
31,4124 Kč - 31,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
30,1513 Kč - 30,1513 Kč | 200 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
30,1513 Kč - 30,1513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
31,4563 Kč - 31,4563 Kč | 500 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku