Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,7254 Kč - 14,7254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
31,2217 Kč - 31,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
23,5941 Kč - 23,5941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
19,0203 Kč - 19,0203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
12,8847 Kč - 12,8847 Kč | 290 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
23,3556 Kč - 23,3556 Kč | 500 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
13,819 Kč - 13,819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
12,8987 Kč - 12,8987 Kč | 1000 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
19,5177 Kč - 19,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
14,0839 Kč - 14,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
14,1815 Kč - 14,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
18,9936 Kč - 18,9936 Kč | 2500 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
28,3652 Kč - 28,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
23,4638 Kč - 23,4638 Kč | 436 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
5,0722 Kč - 6,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
3,2738 Kč - 3,2738 Kč | 167 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
3,7156 Kč - 3,7156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
4,4761 Kč - 5,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,1089 Kč - 3,8383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku