Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10254240 | 564,3634 Kč - 564,3634 Kč | 2 Skladem |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
|
361,8887 Kč - 407,6547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
453,1278 Kč - 510,4259 Kč | 4 Skladem |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
10193631 | 498,2383 Kč - 561,2259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
hliník
|
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
|
676,7842 Kč - 1 309,9936 Kč | 4 Skladem |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
350,6215 Kč - 394,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
hliník
|
Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
735,3374 Kč - 735,3374 Kč | 10 Skladem |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
madlo
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
hliník
|
Otvor
|
Zásuvky
|
|||
847,2653 Kč - 847,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
972,162 Kč - 972,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem
|
trubkový
|
||
1 033,3159 Kč - 1 033,3159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
1 639,4922 Kč - 1 639,4922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
1 600,1846 Kč - 1 600,1846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
1 585,3386 Kč - 1 585,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
918,0084 Kč - 918,0084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
931,1109 Kč - 931,1109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
891,8033 Kč - 891,8033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem
|
trubkový
|
||
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
1 108,4308 Kč - 1 108,4308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nakloněný trubkový
|
||
879,5857 Kč - 879,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Sklopné
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku