Menu Vyhledávání

Madla můstková – plastová

Skladem

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Celková šířka Celková výška Koupit
217,138 Kč - 430,8271 Kč 462 Skladem
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
379,0219 Kč - 752,7637 Kč 78 Skladem
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
192,046 Kč - 381,1163 Kč 80 Skladem
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252727 296,1912 Kč - 587,8501 Kč 93 Skladem
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
6,2869 Kč - 7,7616 Kč 24500 Skladem
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
zacvaknutím
11.5 mm
27.0 mm
357,7218 Kč - 710,1544 Kč 170 Skladem
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
379,0219 Kč - 752,7637 Kč 22 Skladem
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
259,8101 Kč - 516,0456 Kč 250 Skladem
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
4,5243 Kč - 9,232 Kč 500 Skladem
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zacvaknutím
24.0 mm
24.0 mm
24,0291 Kč - 48,685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zacvaknutím
30.0 mm
2.0 mm
5,9919 Kč - 7,3974 Kč 11750 Skladem
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
zacvaknutím
27.0 mm
11.5 mm
219,6515 Kč - 436,3504 Kč 6372 Skladem
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
10252581 212,1253 Kč - 421,3584 Kč 560 Skladem
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
233,4398 Kč - 463,1785 Kč 3 Skladem
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
212,1253 Kč - 421,3584 Kč 68 Skladem
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
219,6515 Kč - 436,3504 Kč 139 Skladem
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
160,6344 Kč - 319,5695 Kč 50 Skladem
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
4,4812 Kč - 9,232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zacvaknutím
24.0 mm
24.0 mm
385,3416 Kč - 765,3887 Kč 41 Skladem
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
7,1383 Kč - 14,4397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zacvaknutím
16.0 mm
26.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací 132.0 mm

10252703

Cenové rozmezí
430,8271 Kč - 217,138 Kč

Skladové zásoby
462 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková délka
    156.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 x 15

10252758

Cenové rozmezí
752,7637 Kč - 379,0219 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 15
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 105.0 mm M6 x 9

10252567

Cenové rozmezí
381,1163 Kč - 192,046 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková délka
    121.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 179.0 mm

10252727

Cenové rozmezí
587,8501 Kč - 296,1912 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    179.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    204.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti pro balení 150.0 mm Non Threaded polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10126530

Cenové rozmezí
7,7616 Kč - 6,2869 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    150.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    žlutá
Rukojeti navlékací 179.0 mm M8 x 9

10252666

Cenové rozmezí
710,1544 Kč - 357,7218 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    179.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    204.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 110.0 mm M6 x 9

10252741

Cenové rozmezí
752,7637 Kč - 379,0219 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    110.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M8 x 9

10252659

Cenové rozmezí
516,0456 Kč - 259,8101 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková délka
    156.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti pro balení 24.0 mm Non Threaded polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10394953

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková délka
    158.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    bílá
Vyztužený plech 150.0 mm Non Threaded polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10394991

Cenové rozmezí
48,685 Kč - 24,0291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    30.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    150.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Rukojeti pro balení 11.5 mm Non Threaded polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10126523

Cenové rozmezí
7,3974 Kč - 5,9919 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    přírodní
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 x 9

10252604

Cenové rozmezí
436,3504 Kč - 219,6515 Kč

Skladové zásoby
6372 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 110.0 mm M6 x 9

10252581

Cenové rozmezí
421,3584 Kč - 212,1253 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    110.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 x 9

10252635

Cenové rozmezí
463,1785 Kč - 233,4398 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 110.0 mm M5 x 9

10252574

Cenové rozmezí
421,3584 Kč - 212,1253 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    110.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 x 9

10252611

Cenové rozmezí
436,3504 Kč - 219,6515 Kč

Skladové zásoby
139 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm

10252697

Cenové rozmezí
319,5695 Kč - 160,6344 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti pro balení 24.0 mm Non Threaded polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10394960

Cenové rozmezí
9,232 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková délka
    158.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M10 x 16

10252796

Cenové rozmezí
765,3887 Kč - 385,3416 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 16
  • Barva
    černá
Rukojeti pro balení 160.0 mm Non Threaded polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10394984

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    160.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    černá