Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251,1829 Kč - 293,421 Kč | 4 Skladem |
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
205,1102 Kč - 239,5114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.976 in
101.0 mm
|
šedá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
311,832 Kč - 311,832 Kč | 2 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
590,4586 Kč - 590,4586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
rukojeť zapuštěná
|
||
642,8687 Kč - 642,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 199,2634 Kč - 1 199,2634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
373,8444 Kč - 373,8444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 095,3283 Kč - 1 095,3283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
556,3948 Kč - 556,3948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
468,1772 Kč - 468,1772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 243,8147 Kč - 1 243,8147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
692,6635 Kč - 692,6635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
537,1768 Kč - 537,1768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
663,83 Kč - 663,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
10500705 | 647,2406 Kč - 647,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
|
851,6241 Kč - 851,6241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Zapuštěné
|
||
1 127,6487 Kč - 1 127,6487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
752,9324 Kč - 752,9324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku